Bobina di minima tensione 100-120 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 h1000 e h1600. Lo sganciatore opera quando la tensione scende dal 70% al 35% della nominale. La versione a sgancio ritardato evita falsi interventi per cadute transitorie < 500 ms. Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
EAN
3250613152161
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Bobina di minima tensione 100-120V AC per interruttore h3 h1000, h1600 HXE013H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto1,60 VA
-
Perdita di potenza a IN1,60 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC110 - 120 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione nominale d'impiego CA110 - 120 V
Funzioni
-
RitardatoNo
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXE013H
Bobina di minima tensione 100-120V AC per interruttore h3 h1000, h1600
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF569,00 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Più documentazione