Bobina a lancio di corrente 100-120 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 h1600. Consente l’apertura dell’interruttore tramite impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per interventi a distanza, con collegamenti tramite morsetti a molla per cavi 0,5-1,25 mm². Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
EAN
3250613113452
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Bobina a lancio di corrente 100-120V AC per interruttore scatolato h3 h1600 HXF003H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto1,68 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC100 - 120 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tensione nominale d'impiego CA100 - 120 V
-
Tensione nominale in DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXF003H
Bobina a lancio di corrente 100-120V AC per interruttore scatolato h3 h1600
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Più documentazione