Comando A Motore Per H1000 110-240 V Ac HXE042H
EAN
3250613370305
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
2.032,30 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di comando AC100 - 240 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2018-11-21
PDF2,30 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Più documentazione