Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 3P 400A HCW400AR
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bobina di minima tensione 8 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di collegamento 6 product.page.accessories.products-available -
Maniglia con interblocco per interruttore di potenza 1 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 5 product.page.accessories.products-available -
Cavo di blocco ausiliario 2 product.page.accessories.products-available -
Adattatore per cavi ausiliari 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN400 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609475 kA
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Unità di sgancioInterruttore
-
Altezza260 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità150 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HCW400AR
Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 3P 400A
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Manuali Prodotto
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB