Interruttore manovra sezionatore h3 serie h1000 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è privo di sganciatore, corrente nominale In 1000 A, tensione nominale Ue 690 V e corrente di breve durata Icw 10 kA secondo CEI EN 60947-3. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto al sezionamento dell'impianto.
EAN
3250613363239
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Interruttore manovra sezionatore h3 h1000 4P 1000A HCE971H
Prezzo
5.111,18 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di collegamento 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 4 accessori disponibili -
Comando motore 2 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale1000 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Connessione
-
Sezione conduttore rigido2x 240 mm²
-
Sezione conduttore flessibile2x 240 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Equipaggiamento
-
Azionamento motore opzionaleSÌ
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In62 W
-
Potenza dissipata totale186 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1658000 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HCE971H
Interruttore manovra sezionatore h3 h1000 4P 1000A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF316,45 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-27
PDF330,83 kB
Più documentazione