Interruttore Di Manovra-Sezionatore H1600 4 Poli 1600 A HCF991H
EAN
3250613363314
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
6.779,67 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cavo di blocco ausiliario 1 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 4 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 6 accessori disponibili
-
Maniglia per interruttore di protezione 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 4 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale1600 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Connessione
-
Sezione conduttore rigido3x 240 mm²
-
Sezione conduttore flessibile3x 240 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Equipaggiamento
-
Azionamento motore opzionaleSÌ
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In56,30 W
-
Potenza dissipata totale168,90 W
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC11053000 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-08-17
PDF298,77 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF284,53 kB
Più documentazione