Quadro in poliestere doppio a pavimento H1450 L600 P300 orion plus FL342BA
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Porta vetro / cieca 7 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 1 accessori disponibili -
Piastra di fondo 8 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 3 accessori disponibili -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili -
Guida DIN 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza1450 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi3 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggioSerratura a cilindro, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file8
-
Montaggio suMontaggio a pavimento
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Numero di porte del quadro elettrico0
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Corrente nominale IN250 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL342BA
Quadro in poliestere doppio a pavimento H1450 L600 P300 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF414,34 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,95 MBRange : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,98 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB