The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FL640E
    Piastra di fondo regolabile in lamiera per quadri orion plus poliestere di altezza 400 mm e larghezza 500 mm. Costruita in resistente lamiera, permette una regolazione in profondità, assicurando un posizionamento flessibile e preciso dei componenti. Si fissa ai montanti funzionali tramite viti in dotazione.
    EAN
    3250610673218
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Piastra di fondo regolabile in lamiera H400 L500 orion plus poliestere FL640E

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Piastra di fondo regolabile in lamiera H400 L500 orion plus poliestere

    FL640E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      500 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato Sendzimir

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL640E
    PDF
    RoHS report FL640E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL640E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL640E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL640E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL640E

      Piastra di fondo regolabile in lamiera H400 L500 orion plus poliestere

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16

      PDF
      387,59 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti