Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente bianco TMU 22/1x10 W B09608
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Terminale 1 accessori disponibili
-
Angolo interno 1 accessori disponibili
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili
-
Angolo piano 1 accessori disponibili
-
Derivazione a "T" 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 45 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza10 mm
-
Larghezza22 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna146 - 146 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF156,84 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMU_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF304,15 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMU_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF312,45 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,62 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMU_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,62 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB