Minicanale 2 scomparti con coperchio avvolgente bianco TMU 30/2x10 W B09604
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Terminale 1 accessori disponibili -
Angolo interno 1 accessori disponibili -
Angolo esterno 1 accessori disponibili -
Angolo piano 1 accessori disponibili -
Derivazione a "T" 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza10 mm
-
Larghezza30 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna180 - 180 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
-
Numero scomparti1
-
Con trattamento antibattericoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09604
Minicanale 2 scomparti con coperchio avvolgente bianco TMU 30/2x10 W
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato TMU minicanale con coperchio avvolgente
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF156,84 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMU_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF304,15 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMU_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF312,45 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,62 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMU_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,62 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB