Hôtel Transcorp Hilton, Nigeria
L'hôtel Hilton Transcorp est l'une des meilleures adresses de la capitale du Nigeria. Au cours de sa vaste rénovation, l'hôtel quatre étoiles a été équipé de plinthes lumineuses tehalit.SL de la marque Hager.
Lieu : Abuja, Nigeria
Ouvert depuis : 2017
Temps de construction total : 1 an
Nombre de chambres : 670 chambres
Opérateur : Bouygues Construction Nigeria Limited
Distributeur : Vimarks engineering Co. Ltd
Client : Bouygues
Le nouvel hôtel
où aller à Abuja
Travailler, se reposer, et s'amuser
Situé au cœur de la capitale fédérale du Nigeria, l'hôtel Transcorp Hilton Abuja offre un accès facile au quartier commercial et aux attractions touristiques d'Abuja. Installé dans de magnifiques jardins paysagers, l'hôtel propose un large éventail d'équipements d'affaires et de loisirs. L'hôtel a été entièrement rénové avec 19 000 mètres de plinthes Hager tehalit.SL en aluminium.