Hôtel 25 hours Bikini Berlin
Cet hôtel au style tendance et design est jeune, urbain et branché. Un lieu où il fait bon vivre, situé dans la Bikini-Haus, un ancien bâtiment industriel, commercial et administratif des années 1950, dans le quartier ouest de la ville.
Lieu : Berlin, Allemagne
Durée totale de la construction: 2,5 ans
Ouvert depuis : Jan. 2014
Capacité : 149 chambres au design unique
Opérateur : 25hours Hotel Company
Investisseur : Bayerische Hausbau GmbH & Co. KGArchitecte d'intérieur : Studio Aisslinger, Werner Aisslinger, Architect Hild und K Architekten
Le nouvel espace créatif
Un concept polyvalent pour le premier hôtel du groupe 25 hours Hotel à Berlin.
Son design oscille entre nature et culture, et joue avec les fractures typiques de Berlin - de l'improvisé à l'imprévisible, du vécu au chaotique. Un brin de laisser-faire, un brin de vintage, mais pas trop sophistiqué. Les 149 chambres sont conçues dans un style mixte, celui d'une "jungle urbaine". La moitié des chambres offrent une vue imprenable sur la réserve des singes et des éléphants du zoo de Berlin et sont décorées avec des matériaux et des couleurs naturels. La seconde moitié offre une vue unique sur les monuments de Berlin Ouest. Le design est urbain, inspiré par le côté créatif et tranchant de Berlin. Ce sont les petites choses qui permettent à la jungle urbaine de s'épanouir si abondamment. Chaque hôtel possède d'innombrables détails qui, tous ensemble, permettent au client de se sentir chez lui. Parmi ces détails, il y a bien sûr les interrupteurs. Les interrupteurs de la série berker R.1 s'intègrent parfaitement à l'environnement en termes de design, mais aussi de budget.