WITTY START ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 11kW M3T2 3Φ 16Α +ΚΛΕΙΔΙ XEV1K11T2
EAN
4012740990219
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.596,17 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα εγκατάστασης 7 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Διαχειριστές φορτίων σταθμών φόρτισης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλώδια φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 1 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Ισχύς ανά σημείο φόρτισης22 kW
-
Ισχύς σύνδεσης11 - 22 kW
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος3
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης1
Λειτουργίες
-
Με διαχείριση φορτίουΟχι
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Με αυτόματη ασφάλειαΟχι
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΝαί
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤύπος 2S
Διαστάσεις
-
Ύψος553,50 mm
-
Πλάτος237 mm
-
Μήκος549 mm
-
Βάθος173 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB -
Tool
Tool International 2024-05-10
ZIP326,18 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-04-27
PDF182,60 kBDeclaration of conformity International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση