WITTY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ HOME/PREMIUM/START 1Φ XEV304
EAN
4012740854283
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
297,25 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Εξοπλισμός
-
Με διεπαφή επικοινωνίαςΝαί
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος88 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Βάθος60 mm
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEV304
WITTY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ HOME/PREMIUM/START 1Φ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR 2024-12-10
PDF5,12 MB
Installation manual it-IT, de-DE 2024-12-10
PDF8,33 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-02-02
PDF219,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση