The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Σταθμοί φόρτισης
    • witty.park
    • XEV653C
    EAN
    4012740897433
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • witty.park

    WITTY PARK ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2x22kW M3T2+M2TF 3Φ 32Α +RFID +OCPP READY XEV653C

    Τιμή
    5.076,24 €
    / τμχ
    5.076,24 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY PARK ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2x22kW M3T2+M2TF 3Φ 32Α +RFID +OCPP READY

    XEV653C

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Προαιρετικά αξεσουάρ

    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης 3 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλώδια φόρτισης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Ψηφιακοί χρονοδια­κόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης
    • Καλώδια φόρτισης
    • Ψηφιακοί χρονοδια­κόπτες
    • XEVA400

      WITTY ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΤΗ RFID (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)

      129,69 €  / τμχ*
    • XEV426

      WITTY PARK ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

      1.143,09 €  / τμχ*
    • XEV428

      WITTY PARK ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

      220,55 €  / τμχ*
    • XEVA734

      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M

      611,52 €  / τμχ*
    • XEV427

      WITTY PARK KIT ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

      307,36 €  / τμχ*
    • EGN100

      BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ

      157,95 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ισχύς
    • Ισχύς ανά σημείο φόρτισης
      22 kW
    • Ισχύς σύνδεσης
      44 - 44 kW
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Τροφοδοσία
    • Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος
      3
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      32 A
    Συνδεσιμότητα
    • Αριθμός σημείων φόρτισης
      2
    Λειτουρ­γίες
    • Με διαχεί­ριση φορτίου
      Οχι
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός οικιακών πριζών
      2
    • Με αυτόματη ασφάλεια
      Οχι
    • Με απελευ­θέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
      Ναί
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      Τύπος 2
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      760 mm
    • Πλάτος
      355 mm
    • Βάθος
      202 mm
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP54
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK10
    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 400 V
    Υλικά
    • Υλικό
      Ανοξεί­δωτο ατσάλι

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEV653C | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEV653C

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEV653C | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEV653C

      WITTY PARK ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2x22kW M3T2+M2TF 3Φ 32Α +RFID +OCPP READY

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual el-GR 2023-08-31 | Hager

      Installation manual el-GR 2023-08-31

      PDF
      2,36 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

      PDF
      2,29 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2017-02-06 | Hager

      Installation manual en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2017-02-06 | Hager

      Installation manual en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2017-02-06 | Hager

      Installation manual en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2017-06-09 | Hager

      Installation manual en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2023-08-31 | Hager

      Installation manual en-GB 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
    • Product attachment

      Εικόνα Product attachment en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12 | Hager

      Product attachment en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

      PDF
      3,64 MB
    • Tool

      Εικόνα Tool International 2023-10-30 | Hager

      Tool International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      2
    • 1
      XVG222S - WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
      XVG222S
      WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
    • 2
      XVP222S - WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
      XVP222S
      WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα