The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Εξαρ­τήματα και ανταλ­λακτικά
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης
    • XEVA734
    Το XEVA734 είναι καλώδιο φόρτισης Mode 3 με βύσματα Type 2 σε Type 2, ονομαστικού ρεύματος 32A τριφασικό και μήκους 7,5 μέτρων. Υποστηρίζει φόρτιση έως 22 kW, προσφέροντας αξιόπιστη και ασφαλή σύνδεση μεταξύ ηλεκτρικού οχήματος και σταθμού φόρτισης με υποδοχή Type 2. Η ανθεκτική κατασκευή και ο εργονομικός σχεδιασμός των βυσμάτων εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό και μακροχρόνια χρήση, καθιστώντας το κατάλληλο για οικιακούς σταθμούς και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250611046660
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης

    ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M XEVA734 XEVA734

    Τιμή
    489,22 €
    / τμχ
    489,22 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M XEVA734

    XEVA734

    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEVA734 | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEVA734

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA734 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA734

      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      XVA200 - XVA200
      XVA200
      WITTY ONE/PLUS/PRO ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
      Τιμή
      95,00 €
      / τμχ
      95,00 €
      / τμχ
    • 2
      XVA630 - WITTY ONE/PLUS ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΥΜΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 3Φ XVA630
      XVA630
      WITTY ONE/PLUS ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 3Φ
      Τιμή
      241,91 €
      / τμχ
      241,91 €
      / τμχ
    • 3
      XVA400 - WITTY RFID ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΠΡΕΛΟΚ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      XVA400
      WITTY RFID ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΠΡΕΛΟΚ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      Τιμή
      29,00 €
      / τμχ
      29,00 €
      / τμχ
    • 4
      XVA420 - WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 10ΤΜΧ)
      XVA420
      WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 10ΤΜΧ)
      Τιμή
      35,00 €
      / τμχ
      35,00 €
      / τμχ
    • 5
      XVA135 - WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ XVA135
      XVA135
      WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ
      Τιμή
      650,00 €
      / τμχ
      650,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα