WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ XVA130
EAN
3250610022795
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
642,86 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα εγκατάστασης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 11 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.280 mm
-
Πλάτος280 mm
-
Βάθος157 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΜαύρο
Βάρος
-
Χωρητικότητα φορτίου12,265 kg
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVA130
WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2024-12-02
PDF6,10 MB
Installation manual en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Installation manual es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB
Installation manual es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02
PDF3,94 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση