Ο Witty Pro XVL122SLM είναι σταθμός φόρτισης AC 22 kW με πρίζα Mode 3 Type 2S, κατάλληλος για εμπορικά κτίρια, δημόσιους χώρους στάθμευσης και εταιρικούς στόλους. Υποστηρίζει μονοφασική ή τριφασική εγκατάσταση με ρυθμιζόμενη ισχύ 1,4-22 kW και διαθέτει ένα σημείο φόρτισης με διαχείριση φορτίου (LLM) και δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης. Περιλαμβάνει μετρητή MID και υποστήριξη OCPP για αξιόπιστη χρέωση χρηστών, ενώ η αντοχή IP55/IK10 εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία σε απαιτητικές συνθήκες.
EAN
3250610087855
Συσκευασία
1 τμχ
WITTY PRO ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22KW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (LLM) XVL122SLM XVL122SLM
Τιμή
1.920,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Διαχειριστές φορτίων σταθμών φόρτισης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλώδια φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα εγκατάστασης 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Ισχύς ανά σημείο φόρτισης22 kW
-
Ισχύς σύνδεσης0,1 - 22 kW
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1, 3
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN32 A
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης1
Λειτουργίες
-
Με διαχείριση φορτίουΝαί
-
Το ISO 15118 θα είναι διαθέσιμο σε προϊόντα που θα παραδίδονται από τονQ3/2026
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Με αυτόματη ασφάλειαΟχι
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΝαί
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤύπος 2S
Διαστάσεις
-
Ύψος370 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος150 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΈλεγχος πρόσβασης, Συναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων, Λειτουργία EVSE για διαχείριση ενέργειας, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση λειτουργίας, Πηγή τροφοδοσίας, Διαγνωστικά λογισμικού
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS, OCPP, Custom
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων1 MB - 10 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 50 °C
Τάση
-
Ονομαστική τάση230-240 V
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVL122SLM
WITTY PRO ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22KW M3T2 3Φ RFID LAN WIFI OCPP MID (LLM)
PDF -
Installation manual
Installation manual ar 2026-10-14
PDF1,78 MB
Installation manual el-GR 2026-10-26
PDF15,00 MB
Installation manual en-GB 2026-10-26
PDF14,65 MB -
Manual
Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF13,41 MB
Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF11,58 MB -
Software & Firmware Updates
Software & Firmware Updates International 2026-08-07
ZIP7,71 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF588,77 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-07-21
PDF291,89 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση