WITTY PLUS/PRO ΣΥΣΚΕΥΗ 4G ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ XVA285
Τιμή
144,88 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος43 mm
-
Βάθος2 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVA285
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-02-12
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2025-10-08
PDF5,30 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-10-22
PDF359,67 kBDeclaration of conformity en-GB 2025-10-22
PDF367,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση