WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485 XVA245
EAN
3250610103630
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
380,95 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μετρητής κιλοβατώρας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος88 mm
-
Πλάτος69,8 mm
-
Βάθος12,6 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVA245
WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485
PDF -
Installation manual
Installation manual es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR, it-IT, it-CH 2024-08-19
PDF7,34 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-12-06
PDF709,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση