WITTY ONE/PLUS ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΥΜΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1Φ XVA610
EAN
3250610087077
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
166,67 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busMODBUS
-
Πόλοι1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης80 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΟπτικό
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης33 - 33 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης33 - 33 mm²
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busΤερματικό σύνδεσης bus
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2 - 2 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0,25 - 80,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Λειτουργίες
-
Τύπος τιμολογίουT1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA2 VA
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVA610
WITTY ONE/PLUS ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΥΜΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1Φ
PDF -
Installation manual
Installation manual de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04
PDF3,09 MB
Installation manual pl-PL, el-GR 2024-11-28
PDF3,07 MB
Installation manual pl-PL, el-GR 2024-11-28
PDF2,90 MB -
Declaration of conformity
Eu Declaration of Conformity
Declaration of conformity fr-FR 2024-11-12
PDF451,08 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση