WITTY ONE/PLUS/PRO ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ XVA200
EAN
3250610103609
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
91,07 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος88 mm
-
Βάθος16 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVA200
WITTY ONE/PLUS/PRO ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-09-04
PDF441,07 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση