Ο witty one XVR107C είναι σταθμός φόρτισης AC έως 7,4 kW με ενσωματωμένο καλώδιο Mode 3 Type 2 μήκους 6,5 m. Υποστηρίζει μονοφασική εγκατάσταση έως 32 A και προσφέρει 1 σημείο φόρτισης με ρυθμιζόμενη ισχύ, ελεγχόμενο εύκολα μέσω Bluetooth και της εφαρμογής Hager Charge. Με ανθεκτικότητα IP55/IK10 και εύρος λειτουργίας -25°C έως +50°C, είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση όλους τους χώρους. Ο συμπαγής σχεδιασμός εξασφαλίζει εύκολη και αξιόπιστη καθημερινή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
EAN
3250610015254
Συσκευασία
1 τμχ
WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 6.5M 3Φ 32A BLUETOOTH XVR107C XVR107C
Τιμή
1.073,45 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα εγκατάστασης 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Ισχύς ανά σημείο φόρτισης7 kW
-
Ισχύς σύνδεσης0,1 - 7 kW
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN32 A
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης1
Λειτουργίες
-
Με διαχείριση φορτίουΟχι
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Με αυτόματη ασφάλειαΟχι
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΝαί
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤύπος 2
Διαστάσεις
-
Ύψος370 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος150 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων, Λειτουργία EVSE για διαχείριση ενέργειας, Γενικά διαγνωστικά, Διαγνωστικά δικτύου, Κατάσταση λειτουργίας, Διαγνωστικά λογισμικού
-
Μορφές δεδομένωνCustom
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 50 °C
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVR107C
WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 6.5M 1Φ 32A BLUETOOTH
PDF -
Manual
Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF14,72 MB -
Software & Firmware Updates
Software & Firmware Updates International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-05-28
PDF352,30 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση