WITTY ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ XVA130/135 XVA137
EAN
3250610022818
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
190,48 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος810 mm
-
Πλάτος180 mm
-
Βάθος80 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΜαύρο
Βάρος
-
Χωρητικότητα φορτίου2,210 kg
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVA137
WITTY ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ XVA130/135
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2024-12-02
PDF6,10 MB
Installation manual en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Installation manual es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB
Installation manual es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02
PDF3,94 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση