The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Σταθμοί φόρτισης
    • witty one
    • XVR107S
    Ο witty one XVR107S είναι μονοφασικός σταθμός φόρτισης AC έως 7,4 kW με πρίζα Mode 3 Type 2S (με κλείστρο ασφαλείας) και Bluetooth για έλεγχο μέσω εφαρμογής Hager Charge. Προσφέρει 1 σημείο φόρτισης με ρυθμιζόμενη ισχύ 1,4-7,4 kW, ιδανικό για οικιακές και ελαφριές επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Η ανθεκτική κατασκευή IP55/IK10 και το εύρος λειτουργίας -25°C έως +50°C τον καθιστούν κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Ο συμπαγής σχεδιασμός εξασφαλίζει εύκολη και αξιόπιστη καθημερινή φόρτιση.
    EAN
    3250610103463
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • witty one

    WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW M3T2 1Φ 16A BLUETOOTH XVR107S XVR107S

    Τιμή
    892,07 €
    / τμχ
    892,07 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW M3T2 1Φ 16A BLUETOOTH XVR107S

    XVR107S

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Καλώδια φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης 6 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Καλώδια φόρτισης
    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης
    • XEVA714

      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M

      445,54 €  / τμχ*
    • XVA245

      WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485

      280,00 €  / τμχ*
    • XVA200

      WITTY ONE/PLUS/PRO ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

      95,00 €  / τμχ*
    • XVA130

      WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ

      580,00 €  / τμχ*
    • XVA135

      WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ

      650,00 €  / τμχ*
    • XVA137

      WITTY ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ XVA130/135

      195,00 €  / τμχ*
    • XVA400

      WITTY RFID ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΠΡΕΛΟΚ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

      29,00 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ισχύς
    • Ισχύς ανά σημείο φόρτισης
      7 kW
    • Ισχύς σύνδεσης
      0,1 - 7 kW
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Τροφοδοσία
    • Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος
      1
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      32 A
    Συνδεσιμότητα
    • Αριθμός σημείων φόρτισης
      1
    Λειτουρ­γίες
    • Με διαχεί­ριση φορτίου
      Οχι
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός οικιακών πριζών
      0
    • Με αυτόματη ασφάλεια
      Οχι
    • Με απελευ­θέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
      Ναί
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      Τύπος 2S
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      370 mm
    • Πλάτος
      250 mm
    • Βάθος
      150 mm
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Συναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχεί­ριση ενέρ­γειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων, Λειτουργία EVSE για διαχεί­ριση ενέρ­γειας, Γενικά διαγνωστικά, Διαγνωστικά δικτύου, Κατάσταση λειτουρ­γίας, Διαγνωστικά λογισμικού
    • Μορφές δεδομένων
      Custom
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Ναί
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP55
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK10
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 50 °C
    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Υλικά
    • Υλικό
      Πλαστικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration XVR107S
    PDF
    RoHS report XVR107S
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XVR107S | Hager

      Εικόνα προϊόντος XVR107S

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVR107S | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVR107S

      WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW M3T2 1Φ 16A RFID +BLUETOOTH

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2024-11-21 | Hager

      Installation manual en-GB 2024-11-21

      PDF
      18,37 MB
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      15,21 MB
    • Software & Firmware Updates

      Εικόνα Software & Firmware Updates International 2026-08-07 | Hager

      Software & Firmware Updates International 2026-08-07

      ZIP
      3,72 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-10-23 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-10-23

      PDF
      369,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2025-12-14 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2025-12-14

      PDF
      304,79 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    ανταλλακτικό

    Δείτε περισσότερα

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      3
    • 1
      XVR111C - WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 11KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 6.5M 3Φ 16A BLUETOOTH XVR111C
      XVR111C
      WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 11KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 6.5M 3Φ 16A RFID +BLUETOOTH
      Τιμή
      1.177,93 €
      / τμχ
      1.177,93 €
      / τμχ
    • 2
      XVR107C - WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 6.5M 3Φ 32A BLUETOOTH XVR107C
      XVR107C
      WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 6.5M 1Φ 32A BLUETOOTH
      Τιμή
      1.073,45 €
      / τμχ
      1.073,45 €
      / τμχ
    • 3
      XVR111S - WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 11KW M3T2 3Φ 16A BLUETOOTH XVR111S
      XVR111S
      WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 11KW M3T2 3Φ 16A RFID BLUETOOTH
      Τιμή
      1.000,50 €
      / τμχ
      1.000,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα