The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Εξαρ­τήματα και ανταλ­λακτικά
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης
    • XEVA714
    Το XEVA714 της Hager είναι καλώδιο φόρτισης Mode 3 με βύσματα Type 2 σε Type 2, ονομαστικού ρεύματος 32A μονοφασικό και μήκους 7,5 μέτρων. Εξασφαλίζει αξιόπιστη και ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με σταθερή σύνδεση και μεγάλη ευελιξία χάρη στο αυξημένο μήκος του. Είναι κατάλληλο για οικιακή και ελαφριά επαγγελματική χρήση, πλήρως συμβατό με σταθμούς φόρτισης και οχήματα που διαθέτουν υποδοχή Type 2.
    EAN
    3250611046622
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης

    ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M XEVA714 XEVA714

    Τιμή
    445,54 €
    / τμχ
    445,54 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M XEVA714

    XEVA714

    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEVA714 | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEVA714

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA714 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA714

      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      XVA130 - WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ XVA130
      XVA130
      WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
      Τιμή
      580,00 €
      / τμχ
      580,00 €
      / τμχ
    • 2
      XVA135 - WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ XVA135
      XVA135
      WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ
      Τιμή
      650,00 €
      / τμχ
      650,00 €
      / τμχ
    • 3
      XVA630 - WITTY ONE/PLUS ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΥΜΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 3Φ XVA630
      XVA630
      WITTY ONE/PLUS ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 3Φ
      Τιμή
      241,91 €
      / τμχ
      241,91 €
      / τμχ
    • 4
      XVA245 - WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485 XVA245
      XVA245
      WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485
      Τιμή
      280,00 €
      / τμχ
      280,00 €
      / τμχ
    • 5
      XEVA734 - ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M XEVA734
      XEVA734
      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M
      Τιμή
      489,22 €
      / τμχ
      489,22 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα