WITTY PARK ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ XEV428
EAN
4012740897426
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
191,78 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος175 mm
-
Βάθος20 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual en-GB 2023-03-21
PDF1,28 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB 2017-02-06
PDF1,66 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση