The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • XEV426
    EAN
    4012740897402
    Συσκευασία
    1 τμχ

    WITTY PARK ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ XEV426

    Τιμή
    1.143,09 €
    / τμχ
    1.143,09 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY PARK ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

    XEV426

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης
    • XEV428

      WITTY PARK ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

      227,17 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      760 mm
    • Πλάτος
      350 mm
    • Βάθος
      175 mm
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Κατάλ­ληλο για εξωτερική χρήση
      Ναί
    Υλικά
    • Υλικό
      Stainless steel
    • Χρώμα
      Γκρι
    Βάρος
    • Χωρητικότητα φορτίου
      30 kg

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEV426 | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEV426

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEV426 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEV426

      WITTY PARK ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB 2023-03-21 | Hager

      Instruction manual en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2017-02-06 | Hager

      Installation manual en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα