The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Σταθμοί φόρτισης
    • witty.park
    • XVP222S
    EAN
    3250610089484
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • witty.park

    WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ XVP222S

    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

    XVP222S

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Προαιρετικά αξεσουάρ

    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης 5 διαθέσιμα προϊόντα
    • Διαχει­ριστές φορτίων σταθμών φόρτισης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλώδια φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης
    • Διαχει­ριστές φορτίων σταθμών φόρτισης
    • Καλώδια φόρτισης
    • XEVA400

      WITTY ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΤΗ RFID (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)

      129,69 €  / τμχ*
    • XEV428

      WITTY PARK ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

      220,55 €  / τμχ*
    • XVA200

      WITTY ONE/PLUS/PRO ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

      91,07 €  / τμχ*
    • XVA410

      WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

      10,24 €  / τμχ*
    • XVA420

      WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 10ΤΜΧ)

      34,12 €  / τμχ*
    • XEM520

      WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-20 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE + OCPP

      2.184,00 €  / τμχ*
    • XEM510

      WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-10 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE

      1.201,20 €  / τμχ*
    • XEVA734

      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M

      611,52 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ισχύς
    • Ισχύς ανά σημείο φόρτισης
      22 kW
    • Ισχύς σύνδεσης
      44 - 44 kW
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Τροφοδοσία
    • Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος
      3
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      64 A
    Συνδεσιμότητα
    • Αριθμός σημείων φόρτισης
      2
    Λειτουρ­γίες
    • Με διαχεί­ριση φορτίου
      Οχι
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός οικιακών πριζών
      0
    • Με αυτόματη ασφάλεια
      Ναί
    • Με απελευ­θέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
      Ναί
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      Τύπος 2
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      680 mm
    • Πλάτος
      320 mm
    • Βάθος
      220 mm
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP55
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK10
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 50 °C
    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 400 V
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό, Αλου­μίνιο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration XVP222S
    PDF
    RoHS report XVP222S
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XVP222S | Hager

      Εικόνα προϊόντος XVP222S

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVP222S | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVP222S

      WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual el-GR 2026-02-12 | Hager

      Installation manual el-GR 2026-02-12

      PDF
      23,70 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2026-02-10 | Hager

      Installation manual en-GB 2026-02-10

      PDF
      23,66 MB
    • Manual

      Εικόνα Manual fr-FR 2025-10-09 | Hager

      Manual fr-FR 2025-10-09

      PDF
      10,51 MB
    • Tool

      Εικόνα Tool International 2026-01-29 | Hager

      Tool International 2026-01-29

      ZIP
      19,10 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-11-13 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-13

      PDF
      596,14 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2025-10-12 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2025-10-12

      PDF
      306,42 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      2
    • 1
      XEV653C - WITTY PARK ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2x22kW M3T2+M2TF 3Φ 32Α +RFID +OCPP READY
      XEV653C
      WITTY PARK ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2x22kW M3T2+M2TF 3Φ 32Α +RFID +OCPP READY
      Τιμή
      5.076,24 €
      / τμχ
      5.076,24 €
      / τμχ
    • 2
      XVG222S - WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
      XVG222S
      WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα