WITTY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-10 ΣΤΑΘΜΩΝ XEM510
Τιμή
1.081,08 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Εξοπλισμός
-
Με διεπαφή επικοινωνίαςΝαί
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος65 mm
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης10
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος5 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου3
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΈλεγχος πρόσβασης, Συναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων, Λειτουργία EVSE για διαχείριση ενέργειας, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση λειτουργίας, Πηγή τροφοδοσίας, Διαγνωστικά λογισμικού
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS, OCPP, Custom
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων1 MB - 10 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEM510
WITTY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-10 ΣΤΑΘΜΩΝ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual el-GR 2023-03-09
PDF1,28 MB
Instruction manual en-GB 2024-10-09
PDF6,44 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-11-17
PDF1,75 MB -
Manual
Manual el-GR 2024-10-08
PDF6,59 MB
QUICK GUIDE XEM510/XEM520
Manual en-GB 2023-03-06
PDF1,44 MB -
Software & Firmware Updates
Software & Firmware Updates International 2026-09-28
ZIP88,17 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF229,16 kB
Declaration of conformity International 2023-09-04
PDF183,05 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση