Ο τοπικός διαχειριστής φορτίων της Hager για 1-40 σημεία φόρτισης, συμβατός με witty pro και witty park 2 με OCPP διασύνδεση σε backend παρόχου CPO, βοηθάει στη γενική εποπτεία και διαχείριση και κατανέμει δυναμικά την ισχύ όλων των σταθμών, αποφεύγοντας υπερφορτώσεις. Υποστηρίζει τη διασύνδεση με πλατφόρμα παρόχου (CPO) μέσω του OCPP πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Αποτελεί την ιδανική λύση για πολυκατοικίες, γραφεία και εμπορικά κτίρια με σκοπό την φόρτιση πολλαπλών οχημάτων και εταιρικών στόλων.
EAN
3250615600646
Συσκευασία
1 τμχ
WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-20 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE + OCPP XEM520 XEM520
Τιμή
1.965,60 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Εξοπλισμός
-
Με διεπαφή επικοινωνίαςΝαί
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος65 mm
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης40
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος5 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου3
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΈλεγχος πρόσβασης, Συναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων, Λειτουργία EVSE για διαχείριση ενέργειας, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση λειτουργίας, Πηγή τροφοδοσίας, Διαγνωστικά λογισμικού
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS, OCPP, Custom
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων1 MB - 10 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEM520
WITTY ΔΙΑΧ. ΦΟΡΤΙΩΝ 1-40 ΣΤΑΘΜΩΝ + OCPP
PDF -
Instruction manual
Instruction manual el-GR 2023-03-09
PDF1,28 MB
Instruction manual en-GB 2024-10-09
PDF6,44 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-11-17
PDF1,75 MB -
Manual
Manual el-GR 2024-10-08
PDF6,59 MB
QUICK GUIDE XEM510/XEM520
Manual en-GB 2023-03-06
PDF1,44 MB -
Software & Firmware Updates
Software & Firmware Updates International 2026-09-28
ZIP88,17 MBSoftware & Firmware Updates International 2026-10-22
ZIP88,25 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF229,16 kB
Declaration of conformity International 2023-09-04
PDF183,05 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση