WITTY START ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΚΟΛΩΝΑΣ XEVA13x ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ XEVA150
EAN
3250610010099
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
169,16 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος125 mm
-
Πλάτος240 mm
-
Βάθος410 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16
PDF15,19 MB -
Manual
Manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29
PDF12,71 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση