Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα εγκατάστασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.300 mm
-
Πλάτος200 mm
-
Βάθος200 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόStainless steel
Βάρος
-
Χωρητικότητα φορτίου20 kg
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA130
WITTY START ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16
PDF15,19 MB -
Manual
Installation manual Circular Pedestal + accessories
Manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29
PDF12,71 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση