Το εξάρτημα γείωσης witty start για στήλες XEVA11x και XEVA116 εξασφαλίζει σωστή και ασφαλή γείωση της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση, συμβάλλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ηλεκτρικής προστασίας και στην ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Το παρεχόμενο καλώδιο προσφέρει ευελιξία κατά την εγκατάσταση.
EAN
4012740990462
Συσκευασία
1 τμχ
WITTY START ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΛΕΣ XEVA11x XEVA116 XEVA116
Τιμή
361,25 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόStainless steel
Καλώδιο
-
Μήκος καλωδίου10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA116
WITTY START ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΛΕΣ XEVA11x
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16
PDF15,19 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30
PDF13,90 MB -
Manual
Installation manual Circular Pedestal + accessories
Manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29
PDF12,71 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση