WITTY START ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ XEVA115
EAN
4012740990257
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.063,20 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα εγκατάστασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.270 mm
-
Πλάτος321 mm
-
Βάθος91 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30
PDF13,90 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση