WITTY ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗΛΗΣ XEVA11x XVA13x ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ XEVA140
EAN
4012740990295
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
260,98 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος406 mm
-
Πλάτος118 mm
-
Βάθος344 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάρος
-
Χωρητικότητα φορτίου100 kg
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA140
WITTY ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗΛΗΣ XEVA11x XVA13x ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30
PDF13,90 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση