The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Εξαρ­τήματα και ανταλ­λακτικά
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης
    • XEVA280
    Το XVA280 είναι πρόσθετο kit σύνδεσης LTE/4G για τους σταθμούς φόρτισης witty plus και witty pro, επιτρέποντας ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς ανάγκη ενσύρματου δικτύου. Ιδανικό για εγκαταστάσεις σε parking, επαγγελματικούς χώρους και απομακρυσμένα σημεία, διασφαλίζει αξιόπιστη επικοινωνία με πλατφόρμες διαχείρισης και παρόχους φόρτισης (OCPP). Αποτελεί την ιδανική λύση για έργα όπου απαιτείται απομακρυσμένη εποπτεία, έλεγχος και χρέωση χρηστών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
    EAN
    3250611047032
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης

    WITTY ΚΙΤ ΚΑΡΤΑΣ GSM/LTE ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ WITTY SHARE XEVA280

    Τιμή
    259,56 €
    / τμχ
    259,56 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY ΚΙΤ ΚΑΡΤΑΣ GSM/LTE ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ WITTY SHARE

    XEVA280

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration XEVA280
    PDF
    Hager RoHS report XEVA280
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEVA280 | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEVA280

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA280 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA280

      WITTY ΚΙΤ ΚΑΡΤΑΣ GSM/LTE ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ WITTY SHARE

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2023-03-24 | Hager

      Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2023-03-24

      PDF
      8,50 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-05-17 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-05-17

      PDF
      182,18 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-19

      PDF
      275,15 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      XVA130 - WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ XVA130
      XVA130
      WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
      Τιμή
      580,00 €
      / τμχ
      580,00 €
      / τμχ
    • 2
      XEVA130 - WITTY START ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
      XEVA130
      WITTY START ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
      Τιμή
      521,93 €
      / τμχ
      521,93 €
      / τμχ
    • 3
      XVA410 - WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      XVA410
      WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      Τιμή
      10,00 €
      / Σετ
      10,00 €
      / Σετ
    • 4
      XEVA714 - ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M XEVA714
      XEVA714
      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M
      Τιμή
      445,54 €
      / τμχ
      445,54 €
      / τμχ
    • 5
      XVA245 - WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485 XVA245
      XVA245
      WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485
      Τιμή
      280,00 €
      / τμχ
      280,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα