WITTY ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ XEV1K* XEVA100
EAN
4012740990073
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
96,66 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος65 mm
-
Βάθος120 mm
Υλικά
-
Κωδικός RAL7021
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-02-26
PDF3,95 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση