WITTY START ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7kW M3T2 1Φ 32Α +ΚΛΕΙΔΙ XEV1K07T2
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα εγκατάστασης 9 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα για συστήματα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλώδια φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Ισχύς ανά σημείο φόρτισης7 kW
-
Ισχύς σύνδεσης4 - 11 kW
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης1
Λειτουργίες
-
Με διαχείριση φορτίουΝαί
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Με αυτόματη ασφάλειαΟχι
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΝαί
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤύπος 2S
Διαστάσεις
-
Ύψος553,50 mm
-
Πλάτος237 mm
-
Βάθος173 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 50 °C
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEV1K07T2
WITTY START ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7kW M3T2 1Φ 32Α +ΚΛΕΙΔΙ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual el-GR 2023-02-21
PDF17,01 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB
Installation manual en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB -
Enduserquickguide
Enduserquickguide da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Manual
End User Guide witty
Manual el-GR 2023-10-18
PDF864,98 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση