The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • XEVA200
    EAN
    4012740990103
    Συσκευασία
    1 τμχ

    WITTY ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ XEVA200

    Τιμή
    206,69 €
    / τμχ
    206,69 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

    XEVA200

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      42 mm
    • Πλάτος
      76 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration XEVA200
    PDF
    RoHS report XEVA200
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEVA200 | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEVA200

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA200 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA200

      WITTY ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB, fr-FR 2022-08-25 | Hager

      Instruction manual en-GB, fr-FR 2022-08-25

      PDF
      8,30 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-01-18 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-01-18

      PDF
      862,04 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα