WITTY START ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ XEVA140
EAN
4012740990295
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
241,65 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος406 mm
-
Πλάτος118 mm
-
Βάθος344 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30
PDF13,90 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση