The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Εξαρ­τήματα και ανταλ­λακτικά
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης
    • XEVA431
    EAN
    3250610010112
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα σταθμών φόρτισης

    WITTY ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ MID 1Φ ΓΙΑ WITTY SHARE XEVA431

    Τιμή
    251,16 €
    / τμχ
    251,16 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ MID 1Φ ΓΙΑ WITTY SHARE

    XEVA431

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      35 mm
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Κατάλ­ληλο για εξωτερική χρήση
      Οχι
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration XEVA431
    PDF
    Hager RoHS report XEVA431
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEVA431 | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEVA431

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA431 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEVA431

      WITTY ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ MID 1Φ ΓΙΑ WITTY SHARE

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22 | Hager

      Instruction manual en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

      PDF
      7,18 MB
    • Manual

      Εικόνα Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Manual fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      XVA130 - WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ XVA130
      XVA130
      WITTY ONE/PLUS/PRO ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
      Τιμή
      580,00 €
      / τμχ
      580,00 €
      / τμχ
    • 2
      XEVA130 - WITTY START ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
      XEVA130
      WITTY START ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ
      Τιμή
      521,93 €
      / τμχ
      521,93 €
      / τμχ
    • 3
      XVA410 - WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      XVA410
      WITTY RFID ΚΑΡΤΕΣ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)
      Τιμή
      10,00 €
      / Σετ
      10,00 €
      / Σετ
    • 4
      XEVA714 - ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M XEVA714
      XEVA714
      ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 1Φ 7.5M
      Τιμή
      445,54 €
      / τμχ
      445,54 €
      / τμχ
    • 5
      XVA245 - WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485 XVA245
      XVA245
      WITTY ONE ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ + RS485
      Τιμή
      280,00 €
      / τμχ
      280,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα