Πλαίσιο 1 στοιχείου τοποθέτησης μηχανισμών της σειράς Gallery 45x45. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό PC σε υφή ματ με βερνίκι και απόχρωση Titane (RAL9006). Με διαστάσεις 80x40x9,3mm εξασφαλίζει εξοικονόμηση χώρου, προσφέροντας παράλληλα ένα κομψό τελείωμα και καθαρή αισθητική.
EAN
3250617199193
Συσκευασία
10 τμχ
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΣΤ. TITANE WXP0101 WXP0101
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν 15 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Κεντρικό κομμάτι για dimmer 6 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαΤιτάνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος9,30 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP0101
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΣΤ. TITANE
PDF -
Other Certificates
Product certificate en-GB 2023-02-14
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση