GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1 ΣΤ. PURE WXF687B
Τιμή
6,17 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςLC
-
Αριθμός συνδέσεων0
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Υλικά
-
ΧρώμαPure
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF687B
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1 ΣΤ. PURE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση