Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Ισχύς
-
Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔT=20K12,50 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΟχι
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος245 mm
-
Πλάτος305 mm
-
Βάθος96,50 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΝαί
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
-
Βαθμός προστασίας με πόρταIP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση