Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Interface για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμος/κλέμα διακλάδωσης για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τροφοδοτικό συστήματος bus 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busKNX
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου4
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΟχι
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +45 °C
Καλώδιο
-
Μήκος καλωδίου0,25 m
Τάση
-
Τάση εισόδου3,3-3,3 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21-32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
Διαστάσεις
-
Μήκος43 mm
-
Ύψος28,5 mm
-
Βάθος15,4 mm
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα
-
Είδος σύνδεσηςΜε προσυναρμολογημένο καλώδιο
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Δυαδική είσοδος, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYBS704A
ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 4 ΕΙΣΟΔΩΝ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB 2025-04-01
PDF814,36 kB -
Installation manual
Installation manual International 2026-09-21
PDF3,04 MB
Installation manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15
PDF3,05 MB -
Manual
Manual en-GB 2021-11-10
PDF2,67 MB -
KNX product database
KNX product database International 2024-05-06
KNXPROD1,16 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2024-06-27
PDF1,57 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-03-28
PDF360,90 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-03-28
PDF270,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση