- Ασύρματο KNX - quicklink
- Δυαδικές είσοδοι
- Δείτε περισσότερα
QL AΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TRM702A
Τιμή
74,75 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy, quicklink
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου2
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΝαί
-
Με μπαταρίαΝαί
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 1.5 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
Καλώδιο
-
Μήκος καλωδίου0,20 m
Τάση
-
Τάση εισόδου3 - 3 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος3 V
Διαστάσεις
-
Ύψος39 mm
-
Βάθος11 mm
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRM702A
QL AΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
PDF -
Other Documents
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Other Documents International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD424,45 kB -
Application Guide
Application description ETS-Easy TRM702A
Application Guide en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF3,68 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF393,53 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση