Τεχνικές ιδιότητες
-
Διακομιστής WebΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
-
Τάση λειτουργίας195 - 254 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσωνΠολλαπλή διεπαφή
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςeasy, ETS
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αριθμός στοιχείων6
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
Πλάτος106 mm
-
Βάθος65 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους6
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busΤερματικό σύνδεσης bus
-
Τύπος σύνδεσηςquickconnect
-
ΚωδικοποίησηΔιαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 θύρες USB τύπου Α
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
Αριθμός καναλιών λειτουργίας500
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικά διαγνωστικά, Γενικό τηλεγράφημα KNX
-
Μορφές δεδομένωνKNX (IP), KNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TJAS471
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-10-27
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21
PDF3,37 MB
Manual en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16
PDF6,84 MB
Manual en-GB 2026-10-22
PDF1,89 MB
Manual es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL, ar 2025-12-02
PDF4,78 MB -
Software & Firmware Updates
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.2.2
ZIP210,57 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.15.3
APK152,95 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.15.3
DMG188,92 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.15.3_32
EXE291,06 MB -
KNX product database
ETS product database (Dummy application)
KNX product database International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS471
KNX product database International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB