The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Συσκευές συστήματος
    • Interfaces
    • TYFS122
    EAN
    3250618502503
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Interfaces

    KNX SECURE USB ΘΥΡΑ ΡΑΓΑΣ TYFS122

    Τιμή
    285,25 €
    / τμχ
    285,25 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    KNX SECURE USB ΘΥΡΑ ΡΑΓΑΣ

    TYFS122

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Αποθήκευση
    • Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων
      9,60 bit/s
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Διαστάσεις
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      2
    Κείμενο
    • Βύσματα, θύρες
      Με υποδοχή USB τύπου B για μεταφορά δεδομένων (τροφοδοσία τάσης μέσω Η/Υ)
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      7035

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TYFS122
    PDF
    RoHS report TYFS122
    PDF
    PEP - Modular USB KNX Secure Interface (English )
    PDF
    392,54 kB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYFS122 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYFS122

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS122 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS122

      KNX SECURE USB ΘΥΡΑ ΡΑΓΑΣ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10

      PDF
      1,08 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TYFS122 | Hager

      ETS Database for TYFS122

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      44,74 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-03-09

      PDF
      117,45 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TXA664D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
      TXA664D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
      Τιμή
      348,25 €
      / τμχ
      348,25 €
      / τμχ
    • 2
      TYC120 - KNX ENOCEAN ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
      TYC120
      KNX ENOCEAN ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
      Τιμή
      691,19 €
      / τμχ
      691,19 €
      / τμχ
    • 3
      TYFS121 - KNX IP ROUTER SECURE
      TYFS121
      KNX IP ROUTER SECURE
      Τιμή
      595,29 €
      / τμχ
      595,29 €
      / τμχ
    • 4
      TYFS120 - IP/KNX GATEWAY SECURE
      TYFS120
      IP/KNX GATEWAY SECURE
      Τιμή
      376,76 €
      / τμχ
      376,76 €
      / τμχ
    • 5
      TYFS130 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ KNX SECURE (LINE COUPLER)
      TYFS130
      ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ KNX SECURE (LINE COUPLER)
      Τιμή
      446,07 €
      / τμχ
      446,07 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα