KNX ENOCEAN ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TYC120
EAN
3250617577342
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
632,96 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
24111200
B.ENOCEAN ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΠΟΥΤΟΝ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα λήψης ασύρματης μετάδοσης868,30 - 868,30 MHz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Πλάτος81 mm
-
Μήκος81 mm
-
Βάθος25 mm
Κείμενο
-
Λειτουργίακάθε κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικές λειτουργίες, λειτουργίες δέκτη EnOcean για τη μετατροπή σημάτων σε τηλεγραφήματα KNX: συμπεριλαμβανομένων ελέγχων on/off, ρύθμιση φωτισμού, ελέγχου ηλεκτρικών ρολών, τιμών θερμοκρασίας και φωτεινότητας
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια επιτοίχια τοποθέτηση, Δυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτό κουτί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2013-01-28
PDF690,92 kB -
KNX product database
KNX product database en-GB, de-DE 2020-01-01
VD52,49 MBKNX product database en-GB, de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,39 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2013-03-22
PDF645,90 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση